Menu Procurar

Clipe de fios de montagem adesiva

Em stock

Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,2484 € - 0,2821 € 20000 Em stock
11.4 mm
0,7196 € - 0,7583 € 40778 Em stock
11.3 mm
Grampos de cabo Adesivo PA Natural

10036556

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,2484 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
Grampos de cabo Adesivo PA Natural

10333792

Intervalo de preços
0,7583 € - 0,7196 €

Níveis de stock
40778 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    17.6 mm
  • Largura da base
    8.9 mm