Menu Procurar

Clipe Pop - pré-montado

Em stock

Mola pré-montada utilizada em expositores de marketing no ponto de venda, sinalética e outras aplicações de retalho, bem como em mobiliário. Fácil e rápida de instalar e remover.

Molas variáveis em qualquer das extremidades e ligações de centro operacional, o que significa que estes componentes têm capacidade para suportar uma grande variedade de espessuras num vasto leque de ambientes.

  • Material: PS;POM, ABS, PVC/PS/POM, ABS;PS, acrílico
  • Cor: Transparente, Preto, Branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de conector incluído Material Estilo da cabeça Comprimento do conector Comprar
0,9991 € - 2,2092 € 4980 Em stock
Incluído
PS;POM
Suporte de cartões
2,4048 € - 2,5313 € 2160 Em stock
Incluído
PS;POM
Clipe
0,9284 € - 2,0524 € 2521 Em stock
Incluído
PS;POM
Suporte de cartões
Clipe de mola 31.0 mm 50.0 mm PS;POM Transparente

10395226

Intervalo de preços
2,2092 € - 0,9991 €

Níveis de stock
4980 Em stock
Características
  • Estilo da base
    Small Clip
  • Cor
    Transparente
  • Tipo de conector incluído
    Incluído
  • Material completo
    Poliestireno; Poliacetal
  • Estilo da cabeça
    Suporte de cartões
Clipe de mola 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Transparente

10395127

Intervalo de preços
2,5313 € - 2,4048 €

Níveis de stock
2160 Em stock
Características
  • Estilo da base
    Large Clip
  • Cor
    Transparente
  • Tipo de conector incluído
    Incluído
  • Material completo
    Poliestireno; Poliacetal
  • Estilo da cabeça
    Clipe
Clipe de mola 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Transparente

10395240

Intervalo de preços
2,0524 € - 0,9284 €

Níveis de stock
2521 Em stock
Características
  • Estilo da base
    Small Clip
  • Cor
    Transparente
  • Tipo de conector incluído
    Incluído
  • Material completo
    Poliestireno; Poliacetal
  • Estilo da cabeça
    Suporte de cartões