Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 3.6 mm PA Preto

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Referência da Essentra:

10126431

Número de peça do fabricante:

15-0078

334982 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,3272 €
500 - 2499 0,1558 €
2500 + 0,148 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

16,36 €

50 x 0,3272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Comprimento do cabo 159.3 mm
Altura geral 15.0 mm
Largura total 3.6 mm
Material completo Poliamida
Material da pega Aço inoxidável
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos