Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 4.8 mm PA; aço inoxidável Preto

Este clipe de montagem de abraçadeira de cabos com aresta metálica é fabricado a partir de uma combinação de nylon preto e mola de aço. O clipe oferece a fixação permanente da abraçadeira de cabos em todas as aplicações de diferentes materiais.
Referência da Essentra:

10300442

Número de peça do fabricante:

550243

3387 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3626 €
500 + 0,3438 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

36,26 €

100 x 0,3626 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Funcionalidades especiais Apenas suporte de abraçadeiras
Altura geral 15.8 mm
Largura total 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; aço inoxidável
Material da pega Aço inoxidável 302
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos