Menu Procurar

Suporte de abraçadeiras de cabo Montagem de borda 4.8 mm PA; aço inoxidável Preto

Este clipe de montagem de abraçadeira de cabos com aresta metálica é fabricado a partir de uma combinação de nylon preto e mola de aço. O clipe oferece a fixação permanente da abraçadeira de cabos em todas as aplicações de diferentes materiais.
Referência da Essentra:

10300749

Número de peça do fabricante:

550279

2222 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5079 €
500 + 0,4817 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

50,79 €

100 x 0,5079 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Funcionalidades especiais A abraçadeira de cabos é pré-instalado
Comprimento do cabo 140.0 mm
Altura geral 171.7 mm
Largura total 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; aço inoxidável
Material da pega Aço inoxidável 302
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos