Menu Procurar

Montagem de borda Suporte de abraçadeiras de cabo 4.8 mm PA; aço inoxidável Preto

Este suporte de abraçadeiras de montagem na borda é feito de uma caixa de 6.6 de poliamida e clipe interno de aço inoxidável 304. Ideal para montar abraçadeiras de cabos em bordas de painéis de aço ou plástico.
Referência da Essentra:

10009451

Número de peça do fabricante:

FTH-31-01

176748 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3081 €
5000 + 0,2846 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

308,10 €

1000 x 0,3081 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Montagem de borda
Comprimento do cabo 3.0 mm
Altura geral 14.5 mm
Largura total 10.8 mm
Material completo Poliamida 6.6; aço inoxidável
Material da pega Aço inoxidável 304
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos