Menu Procurar

Clipes adesivos de montagem U

Em stock

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva O estilo em U permite uma aplicação e remoção muito fácil do feixe. Diferentes tamanhos disponíveis para vários diâmetros de feixe O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Diâmetro máximo do cabo compatível Comprimento da base Comprar
0,2962 € - 0,3117 € 1300 Em stock
0,2001 € - 0,2107 € 4968 Em stock
0,0959 € - 0,101 € 68549 Em stock
0,1333 € - 0,1403 € 13843 Em stock
0,1016 € - 0,107 € 7882 Em stock
0,42 € - 0,4421 € 2252 Em stock
Grampos de cabo 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10010853

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Borracha
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10010891

Intervalo de preços
0,2107 € - 0,2001 €

Níveis de stock
4968 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Borracha
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    17.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10010877

Intervalo de preços
0,101 € - 0,0959 €

Níveis de stock
68549 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Borracha
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    11.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10010884

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1333 €

Níveis de stock
13843 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Borracha
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    15.1 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Cinzento

10010860

Intervalo de preços
0,107 € - 0,1016 €

Níveis de stock
7882 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Borracha
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Código do material
    3926909790
Grampos de cabo 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Cinzento

10010907

Intervalo de preços
0,4421 € - 0,42 €

Níveis de stock
2252 Em stock
Características
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Cor
    Cinzento
  • Material
    PVC
  • Altura geral
    19.1 mm
  • Código do material
    3926909790