Menu Procurar

Clipe de montagem de trilho 2 11.3 mm PA Natural

This extruded metal rail cable clip is used in all common DIN rail profiles. It requires no installation tool and is lightweight. It is a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.
Referência da Essentra:

10005255

Número de peça do fabricante:

DRCC-LWS01

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1507 €
5000 + 0,1432 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

150,70 €

1000 x 0,1507 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Tipo de trilho C-Profile
Estilo DIN Rail
Altura interna 3.6 mm
Largura interna 11.3 mm
Altura exterior 15.1 mm
Largura exterior 15.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo T2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos