Menu Procurar

Clipe de trilho 3 6.4 mm (L) PA Natural

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Referência da Essentra:

10005286

Número de peça do fabricante:

DRCG-SEC01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1494 €
5000 + 0,1419 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

149,40 €

1000 x 0,1494 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Tipo de trilho G-Profile
Estilo DIN Rail
Altura interna 4.8 mm
Largura interna 6.4 mm
Altura exterior 11.4 mm
Largura exterior 11.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo Pés aparafusados

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos