Menu Procurar

Clipe de trilho 2 11.3 mm (L) PA Natural

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Referência da Essentra:

10005309

Número de peça do fabricante:

DRCT-LWS01

165 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1535 €
5000 + 0,1458 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

153,50 €

1000 x 0,1535 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Tipo de trilho Top Hat Profile
Estilo DIN Rail
Altura interna 3.6 mm
Largura interna 11.3 mm
Altura exterior 14.8 mm
Largura exterior 15.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo T2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos