Menu Procurar

Clipe de trilho 2 (L) PA Natural

Este clipe de cabo em calha é fabricado em nylon reforçado com vidro com a classificação UL94-V-2. O tamanho da calha extrudida é de 20x20 mm.
Referência da Essentra:

10038185

Número de peça do fabricante:

XRC2-LWS01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1549 €
5000 + 0,1471 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

154,90 €

1000 x 0,1549 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Tipo de trilho Extruded
Estilo Extruded Metal Rail
Altura exterior 27.3 mm
Largura exterior 15.3 mm
Material completo Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos