Menu Procurar

Clipe de trilho 3 (L) PA Natural

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Referência da Essentra:

10038284

Número de peça do fabricante:

XRC4-WSLT01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1632 €
5000 + 0,155 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

163,20 €

1000 x 0,1632 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material PA
Tipo de trilho Extruded
Estilo Extruded Metal Rail
Altura exterior 20.0 mm
Material completo Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos