Menu Procurar

Clipes de fixação

Em stock

Os clipes de fixação são colocados na posição sentada, antes que a unidade esférica seja encaixada, fixando a unidade com segurança na posição.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Diâmetro total Diâmetro da base Comprar
1,7506 € - 1,8437 € 4 Em stock
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
1,8427 € - 1,9421 € 31 Em stock
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
1,2846 € - 1,3531 € 1 Em stock
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
Clipe de fixação 54.9 mm 7.0 mm Aço carbono para molas

10302033

Intervalo de preços
1,8437 € - 1,7506 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    54.9 mm
  • Altura do corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da base
    45.7 mm
  • Para usar com
    551002, 551003 e 551014
  • Código do material
    8301300000
Clipe de fixação 44.5 mm 7.0 mm Aço carbono para molas

10302026

Intervalo de preços
1,9421 € - 1,8427 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    44.5 mm
  • Altura do corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da base
    36.7 mm
  • Para usar com
    551000, 551001,551058, e 551013
  • Código do material
    8301300000
Clipe de fixação 30.9 mm 6.0 mm Aço carbono para molas

10302019

Intervalo de preços
1,3531 € - 1,2846 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    30.9 mm
  • Altura do corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro da base
    24.7 mm
  • Para usar com
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Código do material
    8301300000