Menu Procurar

Clipes em P com suporte de parafuso

Em stock

O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Ajustabilidade Cor Diâmetro do furo Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Comprar
0,6798 € - 0,7154 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
12.8 mm
1,3525 € - 1,4237 € 4257 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1445 € - 0,1522 € 58900 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,0815 € - 0,0858 € 147000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1807 € - 0,1902 € 19738 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,175 € - 0,1843 € 75050 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1813 € - 0,2216 € 11000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 1300 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,0815 € - 0,0858 € 8000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,175 € - 0,1843 € 93000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
1,4178 € - 1,4925 € 4169 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,5644 € - 0,594 € 62951 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
1,2203 € - 1,2847 € 27487 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,1959 € - 0,2062 € 57000 Em stock
Fixo
Natural
9.5 mm
0,909 € - 0,9568 € 14244 Em stock
Fixo
Natural
12.7 mm
0,9411 € - 0,9906 € 1000 Em stock
Verde
5.2 mm
12.8 mm
3,1137 € - 3,2775 € 424 Em stock
Verde
5.2 mm
14 mm
0,8507 € - 0,8954 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
5.2 mm
9.5 mm
2,6618 € - 2,8022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
3,3005 € - 3,4743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Verde
5.2 mm
14 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo em forma de P Nenhum 5.2 mm Nylon Verde

10162132

Intervalo de preços
0,7154 € - 0,6798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.8 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148389

Intervalo de preços
1,4237 € - 1,3525 €

Níveis de stock
4257 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000151

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1445 €

Níveis de stock
58900 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000168

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0815 €

Níveis de stock
147000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000205

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
19738 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000182

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
75050 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000229

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,1813 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000212

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000175

Intervalo de preços
0,0858 € - 0,0815 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000199

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
93000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148396

Intervalo de preços
1,4925 € - 1,4178 €

Níveis de stock
4169 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148372

Intervalo de preços
0,594 € - 0,5644 €

Níveis de stock
62951 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148419

Intervalo de preços
1,2847 € - 1,2203 €

Níveis de stock
27487 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10000144

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
57000 Em stock
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616991099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso Liga de alumínio Natural

10148402

Intervalo de preços
0,9568 € - 0,909 €

Níveis de stock
14244 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Código do material
    7616999099
  • Material completo
    Alumínio
Abraçadeira de cabo em forma de P 1/2 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162125

Intervalo de preços
0,9906 € - 0,9411 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Largura total
    12.8 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Intervalo de preços
3,2775 € - 3,1137 €

Níveis de stock
424 Em stock
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P Parafuso 5.2 mm Liga de alumínio Preto

10161692

Intervalo de preços
0,8954 € - 0,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Liga de alumínio 5052 H-32 & TPV
  • Revestimento
    TPV
  • Cor
    Preto
Abraçadeira de cabo em forma de P 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Intervalo de preços
2,8022 € - 2,6618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo em forma de P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Intervalo de preços
3,4743 € - 3,3005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    14 mm
  • Diâmetro do furo
    5.2 mm
  • MAterial do grampo
    Nylon estabilizado por calor
  • Cor
    Verde
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2