Menu Procurar

N/A Clipe 5.1 mm (D)

Este clipe foi concebido para fixar um tubo de 5 mm. É excelente para os requisitos de encaminhamento por cima da placa com um espaçador de 10,0 mm. Têm uma base em concha que confere estabilidade e cobre todo o orifício. Fabricado em nylon com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10641699

Número de peça do fabricante:

TPCE5-51-10M-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,223 €
5000 - 9999 0,2118 €
10000 + 0,2012 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

223,00 €

1000 x 0,223 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de acessório Clipe
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos