Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Natural

Este clipe de bloqueio de espaçador é montado num orifício de diâmetro de 1,6 mm | 0,063 pol. numa espessura de painel de . Tem um comprimento do espaçador de 25,4 mm, com um diâmetro máximo do cabo de 17,5 mm | 0,689 pol.
Referência da Essentra:

10026014

Número de peça do fabricante:

SLCS-750-16-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2039 €
5000 - 9999 0,19 €
10000 + 0,1789 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

203,90 €

1000 x 0,2039 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Método de montagem Clip On
Diâmetro máximo do cabo compatível 17.5 mm
Intervalo de diâmetro de furo compatível 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 110 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Material PA
Cor Natural

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos