Menu Procurar

Coberturas de flange

Em stock

As coberturas de falange são ideais para proteger flanges revestidas internamente, e proporcionam uma proteção completa das falanges em toda a sua extensão. São concebidas para se adaptarem a todos os tipos de faces de falange.

Proporcionam flexibilidade, durabilidade, e o seu design versátil torna-as adequadas para a proteção de furos de parafusos. São fáceis de colocar. A gama inclui opções de coberturas moldadas por injeção.

Cobertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504

  • Material: polietileno (PE) flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações H Classificação de pressão da classe Comprar
15,2464 € - 16,0512 € 127 Em stock
DN 200
4,22 € - 4,44 € 118 Em stock
3"
150
2,26 € - 2,38 € 278 Em stock
1/2"
400
35,78 € - 37,66 € 175 Em stock
DN 50
40
18,67 € - 19,66 € 76 Em stock
DN 20
16
20,99 € - 22,10 € 85 Em stock
DN 32
10
97,28 € - 102,40 € 10 Em stock
DN 500
16
1,2049 € - 2,6636 € 994 Em stock
DN 20
6
2,3783 € - 5,2576 € 1541 Em stock
1 1/2"
150
25,22 € - 26,54 € 1300 Em stock
DN 50
6
2,84 € - 2,99 € 400 Em stock
1 1/2"
600
2,74 € - 2,87 € 5 Em stock
1 1/2"
150
20,10 € - 21,15 € 100 Em stock
DN 25
16
42,02 € - 44,23 € 50 Em stock
DN 80
16
19,00 € - 20,00 € 100 Em stock
DN 20
40
2,23 € - 2,34 € 95 Em stock
1/2"
150
25,68 € - 27,02 € 5083 Em stock
DN 32
48,08 € - 50,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 100
16
21,07 € - 22,17 € 220 Em stock
DN 25
40
26,63 € - 28,03 € 243 Em stock
DN 32
16
  • de 8
Capa de flange 340.0 mm 32.0 mm PE Amarelo

10230312

Intervalo de preços
16,0512 € - 15,2464 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 200
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Capa de flange 190.5 mm 23.9 mm PE Amarelo

10230732

Intervalo de preços
4,44 € - 4,22 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Especificações
    3"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 95.2 mm 14.2 mm PE Amarelo

10231920

Intervalo de preços
2,38 € - 2,26 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    400
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 165.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231968

Intervalo de preços
37,66 € - 35,78 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 50
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 105.0 mm 14.0 mm PE Amarelo

10232002

Intervalo de preços
19,66 € - 18,67 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 120.0 mm 12.0 mm PE Amarelo

10232637

Intervalo de preços
22,10 € - 20,99 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 32
  • Classificação de pressão da classe
    10
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 715.0 mm 30.0 mm PE Amarelo

10232798

Intervalo de preços
102,40 € - 97,28 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 500
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 90.0 mm 12.0 mm PE Amarelo

10073797

Intervalo de preços
2,6636 € - 1,2049 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 127.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10073834

Intervalo de preços
5,2576 € - 2,3783 €

Níveis de stock
1541 Em stock
Características
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 140.0 mm 11.0 mm PE Amarelo

10232651

Intervalo de preços
26,54 € - 25,22 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 50
  • Classificação de pressão da classe
    6
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 155.4 mm 22.4 mm PE Amarelo

10232811

Intervalo de preços
2,99 € - 2,84 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    600
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 127.0 mm 17.5 mm PE Amarelo

10230794

Intervalo de preços
2,87 € - 2,74 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Especificações
    1 1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 115.0 mm 14.0 mm PE Amarelo

10231944

Intervalo de preços
21,15 € - 20,10 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 200.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231982

Intervalo de preços
44,23 € - 42,02 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 80
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 105.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232613

Intervalo de preços
20,00 € - 19,00 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 20
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 88.9 mm 11.2 mm PE Amarelo

10231555

Intervalo de preços
2,34 € - 2,23 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Especificações
    1/2"
  • Classificação de pressão da classe
    150
  • Padrão
    ANSI
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 140.0 mm 14.0 mm PE Amarelo

10231951

Intervalo de preços
27,02 € - 25,68 €

Níveis de stock
5083 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 32
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Capa de flange 220.0 mm 17.0 mm PE Amarelo

10231999

Intervalo de preços
50,61 € - 48,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Especificações
    DN 100
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 115.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232620

Intervalo de preços
22,17 € - 21,07 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 25
  • Classificação de pressão da classe
    40
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
Capa de flange 140.0 mm 16.0 mm PE Amarelo

10232668

Intervalo de preços
28,03 € - 26,63 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • Especificações
    DN 32
  • Classificação de pressão da classe
    16
  • Padrão
    DIN
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE