Menu Procurar

Colares de eixo - grampo de furo roscado

Em stock

As coleiras de eixo são um componente essencial, encontrado em uma variedade de aplicações de transmissão de energia, como motores e caixas de velocidades. As coleiras de eixo podem ser aplicadas como batentes mecânicos, localizando componentes, bem como faces de rolamentos. Estas coleiras de eixo com uma braçadeira de diâmetro interno são rápidas e fáceis de instalar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do colar Tamanho do parafuso Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
2 Em stock
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Colar do eixo 6.0 mm 20.0 mm M3 Duas peças, dividido

10210390


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    9.0 mm
Colar do eixo 30.0 mm 55.0 mm M6 Duas peças, dividido

10210512


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Diâmetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 15.0 mm 36.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210444


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    13.0 mm
Colar do eixo 10.0 mm 26.0 mm M4 Duas peças, dividido

10210413


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    11.0 mm
Colar do eixo 16.0 mm 36.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    13.0 mm
Colar do eixo 14.0 mm 32.0 mm M4 Duas peças, dividido

10210437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    11.0 mm
Colar do eixo 20.0 mm 42.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210475


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 8.0 mm 22.0 mm M3 Duas peças, dividido

10210406


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    9.0 mm
Colar do eixo 22.0 mm 48.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210482


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Diâmetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 32.0 mm 60.0 mm M6 Duas peças, dividido

10210529


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 35.0 mm 60.0 mm M6 Duas peças, dividido

10210536


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    35.0 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 18.0 mm 42.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210468


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 40.0 mm 65.0 mm M6 Duas peças, dividido

10210543


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    65.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 25.0 mm 48.0 mm M5 Duas peças, dividido

10210499


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    48.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm
Colar do eixo 12.0 mm 30.0 mm M4 Duas peças, dividido

10210420


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    11.0 mm
Colar do eixo 28.0 mm 55.0 mm M6 Duas peças, dividido

10210505


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    55.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Duas peças, dividido
  • Altura do colar
    15.0 mm