Menu Procurar

Tampas-colares PCR

Em produção

Os tampões de colarinho têm um design auto-roscante para uma instalação fácil. Com paredes grossas, são altamente duráveis e resistentes à deslocação, o que garante uma ligação segura. Estes tampões protegem contra poeira, detritos e outros elementos externos. Isto torna-os ideais para jato de areia, bem como para aplicações nas indústrias da construção e automóvel. Estão projetados com uma cabeça estriada para fácil remoção após o tratamento de superfície.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTAUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d D Tamanho da rosca H d1 Comprar
0,0486 € - 0,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
0,038 € - 0,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0,038 € - 0,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0,054 € - 0,0841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M9
0,0549 € - 0,061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
0,0468 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0,049 € - 0,0763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M7
0,0371 € - 0,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
0,0531 € - 0,0827 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,0566 € - 0,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Tampão de colar M6 10.0 mm Verde LDPE - PCR

20750466

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M4 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750442

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M3 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750435

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M9 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750497

Intervalo de preços
0,0841 € - 0,054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M9
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M10 16.0 mm Verde LDPE - PCR

20750503

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M5 9.0 mm Verde LDPE - PCR

20750459

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M7 11.0 mm Verde LDPE - PCR

20750473

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M7
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M2 8.0 mm Verde LDPE - PCR

20750428

Intervalo de preços
0,0578 € - 0,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M8 14.0 mm Verde LDPE - PCR

20750480

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de colar M12 18.0 mm Verde LDPE - PCR

20750510

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Verde
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000