Menu Procurar

Apoio Snap Lock 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Referência da Essentra:

10381458

Número de peça do fabricante:

468705

24900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0992 €
500 + 0,0943 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

9,92 €

100 x 0,0992 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 2.5 mm
Diâmetro do furo B 3.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel B 2.0 mm
Comprimento do espaçador 8.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos