Menu Procurar

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/dois dentes/seta

Em stock

Estes espaçadores de suporte de PCI são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0835 € - 0,0879 € 14899 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
0,1124 € - 0,1184 € 15098 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,0736 € - 0,0774 € 69 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,1052 € - 0,1108 € 13530 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
0,1008 € - 0,1061 € 15000 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,0943 € - 0,0992 € 24638 Em stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
Apoio Snap Lock 7.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381441

Intervalo de preços
0,0879 € - 0,0835 €

Níveis de stock
14899 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 13.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381489

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1124 €

Níveis de stock
15098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Suporte de PCI 5.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10381434

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0736 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381472

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1052 €

Níveis de stock
13530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 9.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381465

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1008 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm
Apoio Snap Lock 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381458

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0943 €

Níveis de stock
24638 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.0 mm