Menu Procurar

Comprar suportes de prateleira - cilindro com o-ring

Em stock

Os Suportes para Pprateleiras são ideais para utilização em prateleiras de vidro e outras prateleiras de expositores. Têm um acabamento elegante. A montagem faz-se com o espigão integrado.

  • Materiais: aço e liga de zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da projeção Comprar
0,0993 € - 0,1045 € 4500 Em stock
Aço
0,155 € - 0,343 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco
0,653 € - 1,444 € 33024 Em stock
Aço
0,047 € - 0,0517 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
0,1985 € - 0,209 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
0,288 € - 0,6365 € 19072 Em stock
Liga de zinco
0,0219 € - 0,0231 € 464 Em stock
Aço
0,1855 € - 0,1949 € 11787 Em stock
Liga de zinco
1,082 € - 2,391 € 17995 Em stock
Aço
Suporte para prateleiras T2 7.0 mm Aço

10390566

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0993 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Revestimento
    Aço banhado a níquel
  • Material de prateleira compatível
    Madeira
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T3 5.0 mm Liga de zinco

10390573

Intervalo de preços
0,343 € - 0,155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Aço cromado
  • Material de prateleira compatível
    Madeira
  • Material
    Liga de zinco
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T1 Aço

10390634

Intervalo de preços
1,444 € - 0,653 €

Níveis de stock
33024 Em stock
Características
  • Revestimento
    Aço cromado
  • Material de prateleira compatível
    Vidro
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T2 5.0 mm Aço

10390559

Intervalo de preços
0,0517 € - 0,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Aço banhado a níquel
  • Material de prateleira compatível
    Madeira
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T5 3.0 mm Aço

10390597

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Aço banhado a níquel
  • Material de prateleira compatível
    Vidro
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T7 5.0 mm Liga de zinco

10390610

Intervalo de preços
0,6365 € - 0,288 €

Níveis de stock
19072 Em stock
Características
  • Material de prateleira compatível
    Vidro
  • Material
    Liga de zinco
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
  • Tipo de apoio
    Suction Pad
Suporte para prateleiras T1 5.0 mm Aço

10390535

Intervalo de preços
0,0231 € - 0,0219 €

Níveis de stock
464 Em stock
Características
  • Revestimento
    Aço banhado a níquel
  • Material de prateleira compatível
    Madeira
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T4 5.0 mm Liga de zinco

10390580

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1855 €

Níveis de stock
11787 Em stock
Características
  • Revestimento
    Aço banhado a níquel
  • Material de prateleira compatível
    Madeira
  • Material
    Liga de zinco
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal
Suporte para prateleiras T2 Aço

10390641

Intervalo de preços
2,391 € - 1,082 €

Níveis de stock
17995 Em stock
Características
  • Revestimento
    Aço cromado
  • Material de prateleira compatível
    Vidro
  • Material
    Aço
  • Método de montagem
    Spigot
  • Material do suporte de prateleira
    Metal