Menu Procurar

Grampos de cabo Clip On 2.0 mm 2.0 mm PA Natural

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Referência da Essentra:

10246009

Número de peça do fabricante:

460319

21787 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1123 €
500 + 0,1067 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

11,23 €

100 x 0,1123 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Material PA
Método de montagem Clip On
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 7.5 mm
Diâmetro do furo compatível 7.5 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 7.5 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos