Menu Procurar

Compre o suporte de fixação do rebite - dois dentes / rebite

Em stock

Estes inovadores espaçadores são montados no painel com um rebite projetado na peça. Quando empurra a cabeça do espaçador para baixo, as pernas se expandem, prendendo-a no lugar. Disponíveis em 13 comprimentos de espaçador métrico num nylon UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo do painel compatível Espessura do painel Intervalo de espessura do painel Comprimento do espaçador Comprar
0,1576 € - 0,1659 € 2996 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 4000 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,155 € - 0,1632 € 2350 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1629 € - 0,1714 € 889 Em stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Apoio de bloqueio de rebites 6.0 mm (C) PA

10304235

Intervalo de preços
0,1659 € - 0,1576 €

Níveis de stock
2996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rebite de montagem
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    3.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 5.0 mm (C) PA

10636169

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,309 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rebite de montagem
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    3.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 3.0 mm (C) PA

10104620

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,155 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rebite de montagem
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    3.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Apoio de bloqueio de rebites 10.0 mm PA

10304259

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,1629 €

Níveis de stock
889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de rebite de montagem
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    3.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm