Menu Procurar

Conector cruzado farpado

Em stock

Tês farpados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID L Estilo de fixação OD Comprar
0,8893 € - 0,9363 € 529 Em stock
2.7 mm
35.0 mm
Forma em I
4.0 mm
4,4288 € - 4,6608 € 900 Em stock
8.6 mm
66.5 mm
Forma em I
12.0 mm
5,068 € - 5,34 € 2530 Em stock
7.0 mm
31.0 mm
Forma em L
10.0 mm
4,3892 € - 4,6208 € 915 Em stock
4.0 mm
48.0 mm
Forma em X
6.0 mm
3,8896 € - 4,0944 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
51.0 mm
Forma em Y
8.0 mm
3,902 € - 4,1088 € 451 Em stock
5.6 mm
58.0 mm
Em forma de T
8.0 mm
1,7222 € - 1,812 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
49.0 mm
Forma em I
6.0 mm
2,1674 € - 2,2822 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
17.5 mm
Forma em L
4.0 mm
6,061 € - 6,375 € 1408 Em stock
8.6 mm
34.5 mm
Forma em L
12.0 mm
7,409 € - 7,806 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.6 mm
69.0 mm
Forma em X
12.0 mm
5,758 € - 6,061 € 380 Em stock
7.0 mm
54.0 mm
Forma em Y
10.0 mm
5,831 € - 6,145 € 978 Em stock
7.0 mm
62.5 mm
Em forma de T
10.0 mm
1,7618 € - 1,8538 € 869 Em stock
5.6 mm
56.0 mm
Forma em I
8.0 mm
3,3252 € - 3,4988 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
25.0 mm
Forma em L
6.0 mm
5,748 € - 6,04 € 870 Em stock
8.6 mm
64.0 mm
Forma em Y
12.0 mm
1,9458 € - 2,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.7 mm
25.5 mm
Forma em Y
4.0 mm
1,9458 € - 2,0482 € 1986 Em stock
2.7 mm
35.0 mm
Em forma de T
4.0 mm
3,4172 € - 3,5968 € 18 Em stock
7.0 mm
63.0 mm
Forma em I
10.0 mm
3,7452 € - 3,9416 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
29.0 mm
Forma em L
8.0 mm
3,3104 € - 3,486 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
39.0 mm
Forma em X
4.0 mm
  • de 2
Tê farpados Forma em I 4.0 mm 35.0 mm POM

10341230

Intervalo de preços
0,9363 € - 0,8893 €

Níveis de stock
529 Em stock
Características
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em I
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em I 12.0 mm 66.5 mm POM

10341278

Intervalo de preços
4,6608 € - 4,4288 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em I
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em L 10.0 mm 31.0 mm POM

10341360

Intervalo de preços
5,34 € - 5,068 €

Níveis de stock
2530 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em L
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em X 6.0 mm 48.0 mm POM

10341445

Intervalo de preços
4,6208 € - 4,3892 €

Níveis de stock
915 Em stock
Características
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em X
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em Y 8.0 mm 51.0 mm POM

10341407

Intervalo de preços
4,0944 € - 3,8896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em Y
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Em forma de T 8.0 mm 58.0 mm POM

10341308

Intervalo de preços
4,1088 € - 3,902 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Estilo de fixação
    Em forma de T
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em I 6.0 mm 49.0 mm POM

10341247

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em I
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em L 4.0 mm 17.5 mm POM

10341339

Intervalo de preços
2,2822 € - 2,1674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.5 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em L
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em L 12.0 mm 34.5 mm POM

10341377

Intervalo de preços
6,375 € - 6,061 €

Níveis de stock
1408 Em stock
Características
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em L
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em X 12.0 mm 69.0 mm POM

10341452

Intervalo de preços
7,806 € - 7,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em X
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em Y 10.0 mm 54.0 mm POM

10341414

Intervalo de preços
6,061 € - 5,758 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em Y
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Em forma de T 10.0 mm 62.5 mm POM

10341315

Intervalo de preços
6,145 € - 5,831 €

Níveis de stock
978 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Estilo de fixação
    Em forma de T
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em I 8.0 mm 56.0 mm POM

10341254

Intervalo de preços
1,8538 € - 1,7618 €

Níveis de stock
869 Em stock
Características
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em I
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em L 6.0 mm 25.0 mm POM

10341346

Intervalo de preços
3,4988 € - 3,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em L
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em Y 12.0 mm 64.0 mm POM

10341421

Intervalo de preços
6,04 € - 5,748 €

Níveis de stock
870 Em stock
Características
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em Y
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em Y 4.0 mm 25.5 mm POM

10341384

Intervalo de preços
2,0482 € - 1,9458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em Y
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Em forma de T 4.0 mm 35.0 mm POM

10341285

Intervalo de preços
2,0482 € - 1,9458 €

Níveis de stock
1986 Em stock
Características
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Estilo de fixação
    Em forma de T
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em I 10.0 mm 63.0 mm POM

10341261

Intervalo de preços
3,5968 € - 3,4172 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em I
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em L 8.0 mm 29.0 mm POM

10341353

Intervalo de preços
3,9416 € - 3,7452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em L
  • Material completo
    Polioximetileno
Tê farpados Forma em X 4.0 mm 39.0 mm POM

10341438

Intervalo de preços
3,486 € - 3,3104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Estilo de fixação
    Forma em X
  • Material completo
    Polioximetileno