Menu Procurar

Conector cruzado farpado

Em stock

Tês farpados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID L d2 Tipo Comprar
2,1674 € - 2,2822 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
17.5 mm
1,7222 € - 1,812 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
49.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.6 mm
69.0 mm
  • de 2
Tê farpados Forma em L 4.0 mm 17.5 mm POM

10341339

Intervalo de preços
2,2822 € - 2,1674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    2.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3917400099
Tê farpados Forma em I 6.0 mm 49.0 mm POM

10341247

Intervalo de preços
1,812 € - 1,7222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3917400099
Tê farpados Conector de mangueira 12.0 mm 69.0 mm POM

10341322


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    8.6 mm
  • L
    69.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3917400099