Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
2,5996 € - 5,746 € 351 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
4
11,4667 € - 25,3451 € 451 Em stock
Preto
Nylon
4
1,4046 € - 3,0357 € 500 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
1
6,569 € - 14,5026 € 162 Em stock
Preto
Nylon
1
3,2252 € - 7,1285 € 560 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
6
13,815 € - 30,539 € 15 Em stock
Preto
Nylon
6
5,1853 € - 11,4603 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
2,2797 € - 5,0394 € 1 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Banhado a zinco
1
4,5041 € - 9,9561 € 70 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Banhado a zinco
6
1,6819 € - 3,7182 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
2,2519 € - 4,9777 € 252 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
1,2111 € - 2,6762 € 120 Em stock
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Female
6,5796 € - 14,5343 € 233 Em stock
Preto
Nylon
3
12,4187 € - 27,4396 € 7 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
6
4,5034 € - 9,9554 € 390 Em stock
Quadrada
Preto
PA
4
6,3508 € - 6,685 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Nylon
Mate
Male
1,6402 € - 3,6257 € 289 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
3
3,4332 € - 7,5895 € 28 Em stock
Quadrada
Preto
PA
Mate
5
2,8772 € - 6,3602 € 486 Em stock
Quadrada
Preto
PA
1
10,2396 € - 22,616 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
5
  • de 9
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Intervalo de preços
5,746 € - 2,5996 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    4
N/A 1.5

10255193

Intervalo de preços
25,3451 € - 11,4667 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Intervalo de preços
3,0357 € - 1,4046 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
N/A 1.5

10255179

Intervalo de preços
14,5026 € - 6,569 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Intervalo de preços
7,1285 € - 3,2252 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
N/A 1.5

10255209

Intervalo de preços
30,539 € - 13,815 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos Non Threaded 30.0 mm Quadrada 2.0 mm Nylon Preto

10251812

Intervalo de preços
11,4603 € - 5,1853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Código do material
    3926909790
Guia quadrada 1.5 25.0 mm Banhado a zinco Nylon

10248133

Intervalo de preços
5,0394 € - 2,2797 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
Guia quadrada 1.5 25.0 mm Banhado a zinco Nylon

10248164

Intervalo de preços
9,9561 € - 4,5041 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10301029

Intervalo de preços
3,7182 € - 1,6819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 1.5 mm 20.0 mm Mate PA

10268902

Intervalo de preços
4,9777 € - 2,2519 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos Quadrada 25.0 mm Nylon Preto

10301050

Intervalo de preços
2,6762 € - 1,2111 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Female
Conetores de tubos 1.5 mm Nylon

10268940

Intervalo de preços
14,5343 € - 6,5796 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Conetores de tubos 2.0 mm 30.0 mm Mate PA

10268995

Intervalo de preços
27,4396 € - 12,4187 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    6
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251805

Intervalo de preços
9,9554 € - 4,5034 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    4
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos Quadrada 35.0 mm Nylon Preto

10435717

Intervalo de preços
6,685 € - 6,3508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    Male
Conetores de tubos 1.5 mm 20.0 mm Mate PA

10268896

Intervalo de preços
3,6257 € - 1,6402 €

Níveis de stock
289 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    3
Conetores de tubos 1.5 mm 25.0 mm Mate PA

10268919

Intervalo de preços
7,5895 € - 3,4332 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    5
Conetores de tubos Quadrada 30.0 mm PA Preto

10251782

Intervalo de preços
6,3602 € - 2,8772 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Quadrada
  • Tipo
    1
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos 1.5 mm Nylon

10268957

Intervalo de preços
22,616 € - 10,2396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    5
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm