Menu Procurar

Conjunto de rebite macho fêmea - plástico

Em stock

Rosqueie a peça roscada e o recetáculo juntos em segundos para obter um componente de encadernação rápido, fácil e seguro. Este é o lado feminino ou recetáculo. As peças roscadas macho são vendidas separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Estilo Comprimento da rosca Comprar
0,1593 € - 0,223 € 38247 Em stock
M4
Branco
10.0 mm
0,2029 € - 0,2135 € 5017 Em stock
M6
Preto
16.0 mm
0,19 € - 0,263 € 21500 Em stock
M5
Branco
10.0 mm
0,1753 € - 0,2265 € 22650 Em stock
M6
Branco
16.0 mm
0,2029 € - 0,2135 € 8083 Em stock
M6
Branco
16.0 mm
0,2458 € - 0,2591 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
Roscada
30.0 mm
0,1753 € - 0,2265 € 6000 Em stock
M6
Preto
10.0 mm
0,1651 € - 0,2294 € 888 Em stock
M4
Branco
15.0 mm
0,19 € - 0,263 € 31121 Em stock
M5
Preto
10.0 mm
0,1768 € - 0,228 € 100 Em stock
M6
Preto
16.0 mm
0,1651 € - 0,2294 € 16440 Em stock
M4
Preto
15.0 mm
0,2308 € - 0,2427 € 5952 Em stock
M4
Preto
25.0 mm
0,2197 € - 0,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
20.0 mm
0,2308 € - 0,2427 € 29947 Em stock
M4
Branco
25.0 mm
0,2197 € - 0,2312 € 35274 Em stock
M4
Branco
20.0 mm
0,2029 € - 0,2135 € 9000 Em stock
M6
Preto
Push-in
10.0 mm
0,2029 € - 0,2135 € 1922 Em stock
M6
Branco
Push-in
10.0 mm
0,2458 € - 0,2591 € 20480 Em stock
M4
Branco
Roscada
30.0 mm
0,1768 € - 0,2294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Branco
10.0 mm
0,1607 € - 0,2251 € 35990 Em stock
M4
Preto
10.0 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065365

Intervalo de preços
0,223 € - 0,1593 €

Níveis de stock
38247 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Cor
    Branco
Parafuso de ligação fêmea M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065556

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
5017 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065464

Intervalo de preços
0,263 € - 0,19 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065501

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,1753 €

Níveis de stock
22650 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Parafuso de ligação fêmea M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065549

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
8083 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065457

Intervalo de preços
0,2591 € - 0,2458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    30.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065495

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,1753 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065389

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1651 €

Níveis de stock
888 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065471

Intervalo de preços
0,263 € - 0,19 €

Níveis de stock
31121 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065518

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1768 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    16.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065396

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1651 €

Níveis de stock
16440 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065433

Intervalo de preços
0,2427 € - 0,2308 €

Níveis de stock
5952 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    25.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065419

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065426

Intervalo de preços
0,2427 € - 0,2308 €

Níveis de stock
29947 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    25.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065402

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2197 €

Níveis de stock
35274 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    20.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065532

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065525

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
1922 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Parafuso de ligação fêmea 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065440

Intervalo de preços
0,2591 € - 0,2458 €

Níveis de stock
20480 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    30.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
Parafuso de ligação fêmea M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065488

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Parafuso de ligação fêmea M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065372

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,1607 €

Níveis de stock
35990 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca do recetáculo
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm