Menu Procurar

Conjunto de filtro de ventoinha 40.0 mm Proteção dos dedos + Tampa do filtro + Filtro de rede + Filtro de feltro

O conjunto fornece proteção IP30 a uma unidade ventoinha. Incluem proteção de dedos, tampa de filtro, filtro de malha e filtro de feltro.
Referência da Essentra:

10316856

Número de peça do fabricante:

RCP-040-T

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,3774 €
250 + 3,2082 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

168,87 €

50 x 3,3774 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material de cobertura Nylon
Material do filtro Poliéster
Material de guarda de dedo Nylon
Forma Quadrada
Inclui Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Profundidade 46.5 mm
Distância entre furos de fixação 32.2 mm
Largura da face 46.5 mm
Tamanho da ventoinha 40.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 4.1 mm
Espessura Total 4.3 mm
Largura total 43.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos