Menu Procurar

Porca sextavada vedante integral M6 10.0 Aço inoxidável 303

As porcas sextavadas vedantes integrais são fixadores com um elemento vedante colado à porca, concebido para vedar substâncias e contaminantes no exterior. Podem ser utilizadas em aplicações para motores, transmissões ou cilindros pneumáticos. Adequadas para temperaturas de -100 °C a +260 °C e reutilizáveis.
Referência da Essentra:

20207588

Número de peça do fabricante:

20207588

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,11 €
50 - 99 4,89 €
100 - 199 4,59 €
200 - 499 4,27 €
500 + 3,97 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,11 €

1 x 6,11 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 max 5.2
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos