Menu Procurar

Contas de isolamento cerâmicas

Em stock

Estas contas de isolamento cerâmicas são utilizadas para cobrir fios com elevada voltagem ou aplicações de corrente elevada. Também podem ser utilizadas como espaçador não roscado para dispositivos de alta potência.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,14 € - 0,1474 € 656 Em stock
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,1067 € - 0,1124 € 566 Em stock
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0814 € - 0,0857 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,0512 € - 0,054 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,181 € - 0,1905 € 132 Em stock
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,1249 € - 0,1315 € 648 Em stock
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2274 € - 0,2395 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
N/A 1.8 mm (Di) 4.5 mm (DE)

10151990

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,14 €

Níveis de stock
656 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    1.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (Di) 3.0 mm (DE)

10152003

Intervalo de preços
0,1124 € - 0,1067 €

Níveis de stock
566 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    1.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    3.0 mm
N/A 1.0 mm (Di) 3.0 mm (DE)

10151983

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    1.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    3.0 mm
Espaçador não roscado;2.0 mm;(Di);4.0 mm;(DE);6.0 mm;Magnesium Silicate-Based Ceramic;Natural

10151952

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
N/A 1.6 mm (Di) 4.5 mm (DE)

10151969

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,181 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    4.5 mm
N/A 2.5 mm (Di) 5.0 mm (DE)

10152010

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1249 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
N/A 1.6 mm (Di) 4.5 mm (DE)

10151976

Intervalo de preços
0,2395 € - 0,2274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Diâmetro interior
    1.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 1700 °C
  • Diâmetro exterior
    4.5 mm