Menu Procurar

Cordão de elastómero

Em stock

Uma cordão concebido para ligar e fixar dois componentes separados. Apresenta um laço de fixação numa extremidade e um orifício de montagem na outra, o que proporciona uma fixação segura aos objetos a ligar.

O cordão pode acomodar uma vasta gama de aplicações, incluindo cabos, tampas contra poeiras, invólucros e tampas. As ranhuras duplas de fixação no laço de fixação ajudam a reduzir o risco de falha em aplicações com cargas pesadas. Em aplicações com cargas pesadas, basta passar o laço através das duas ranhuras de fixação para uma montagem segura.

O material é altamente flexível e pode esticar até 3 vezes o seu comprimento nominal.

  • Material: monómero de etileno propileno Dien (EPDM)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L H Comprar
0,2891 € - 0,3044 € 1210 Em stock
236.0 mm
3.0 mm
0,2418 € - 0,2545 € 3998 Em stock
136.0 mm
3.0 mm
N/A 236.0 mm (Di) 180 °C Preto EPDM

10154311

Intervalo de preços
0,3044 € - 0,2891 €

Níveis de stock
1210 Em stock
Características
  • H
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Código do material
    3926909790
N/A;136.0 mm;(Di);180 °C;Preto;EPDM

10005873

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • H
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno Dien
  • Código do material
    3926909790