Menu Procurar

Corrediça da gaveta 510.0 mm 45.4 mm Aço Zincado

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 45 kg.
Referência da Essentra:

10584545

Número de peça do fabricante:

10579152

1632 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 7,26 €
5 + 6,60 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,26 €

1 x 7,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 500.0 mm
Comprimento estendido 1010.0 mm
Altura geral 13.0 mm
Largura total 45.4 mm
Comprimento total 510.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 500.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço
Código do material 8302420090

Produto 10579152 Substitui:

Corrediça da gaveta 1000.0 mm 45.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10153918
Número de peça do fabricante: D2000500A

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos