Menu Procurar

Corrediça da gaveta 553.0 mm 45.4 mm Aço Zincado

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 45 kg.
Referência da Essentra:

10584552

Número de peça do fabricante:

10579169

1904 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 7,93 €
5 + 7,21 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,93 €

1 x 7,93 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 550.0 mm
Comprimento estendido 1103.0 mm
Altura geral 13.0 mm
Largura total 45.4 mm
Comprimento total 553.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 550.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Produto 10579169 Substitui:

Corrediça da gaveta 1100.0 mm 45.0 mm Aço
Referência da Essentra: 10153925
Número de peça do fabricante: D2000550A

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos