Menu Procurar

Corrediça da gaveta 510.0 mm 45.4 mm Aço inoxidável AISI 304

Calha de gaveta em aço inoxidável 201 com capacidade de carga de 45 kg.
Referência da Essentra:

10584644

Número de peça do fabricante:

10579251

1905 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 13,89 €
5 + 12,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

13,89 €

1 x 13,89 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 500.0 mm
Comprimento estendido 1010.0 mm
Altura geral 13.0 mm
Largura total 45.4 mm
Comprimento total 510.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 500.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço inoxidável
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos