Menu Procurar

Corrediça da gaveta 603.0 mm 45.4 mm Aço inoxidável AISI 304

Calha de gaveta em aço inoxidável 201 com capacidade de carga de 35 kg.
Referência da Essentra:

10584668

Número de peça do fabricante:

10579275

1987 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 16,53 €
5 + 15,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,53 €

1 x 16,53 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 600.0 mm
Comprimento estendido 1203.0 mm
Altura geral 13.0 mm
Largura total 45.4 mm
Comprimento total 603.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 600.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço inoxidável
Código do material 7318190090

Produto 10579275 Substitui:

Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 600.0 mm | 23.622 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in
Referência da Essentra: 10283028
Número de peça do fabricante: 497896

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos