Menu Procurar

Corrediça da gaveta 650.0 mm 45.4 mm Aço inoxidável AISI 304

Calha de gaveta em aço inoxidável 201 com capacidade de carga de 35 kg.
Referência da Essentra:

10584675

Número de peça do fabricante:

10579282

1981 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 17,86 €
5 + 16,23 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,86 €

1 x 17,86 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 650.0 mm
Comprimento estendido 1300.0 mm
Altura geral 13.0 mm
Largura total 45.4 mm
Comprimento total 650.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 650.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço inoxidável
Código do material 7318190090

Produto 10579282 Substitui:

Corrediça da gaveta 1300.0 mm 45.0 mm Aço inoxidável
Referência da Essentra: 10283035
Número de peça do fabricante: 497897

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos