Menu Procurar

Corrediça da gaveta 900.0 mm 35.8 mm Aço Zincado

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 20 kg.
Referência da Essentra:

10584736

Número de peça do fabricante:

10579343

1697 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 5,48 €
5 + 4,98 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,48 €

1 x 5,48 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 450.0 mm
Comprimento estendido 900.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.8 mm
Comprimento total 900.0 mm
Capacidade de carga 25.0 kg
Comprimento 450.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Produto 10579343 Substitui:

Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 450.0 mm | 17.717 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in
Referência da Essentra: 10283097
Número de peça do fabricante: 497903

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos