Menu Procurar

Corrediça da gaveta 1100.0 mm 35.8 mm Aço Zincado

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 20 kg.
Referência da Essentra:

10584750

Número de peça do fabricante:

10579367

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,71 €
5 + 11,56 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,71 €

1 x 12,71 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 550.0 mm
Comprimento estendido 1100.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.8 mm
Comprimento total 1100.0 mm
Capacidade de carga 25.0 kg
Comprimento 550.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Vara
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Produto 10579367 Substitui:

Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 557.0 mm | 21.929 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in
Referência da Essentra: 10283110
Número de peça do fabricante: 497905

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos