Menu Procurar

Corrediça da gaveta - Direção do movimento deslizante:De um sentido ; ; Comprimento total - 500.0 mm | 19.685 in ; Altura geral:12.7 mm | 0.5 in

As corrediças industriais para gavetas apresentam uma desconexão frontal e uma extensão completa e vêm embaladas aos pares.
Referência da Essentra:

10283004

Número de peça do fabricante:

497894

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 6

Encomendar em múltiplos de 6

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 12.7 mm
Largura total 45.0 mm
Comprimento total 500.0 mm
Movimento deslizante 500.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Método de desconexão Desconexão frontal
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Tipo de montagem
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos