Menu Procurar

Corrediça da gaveta 1072.0 mm 35.0 mm Aço

As corrediças industriais para gavetas apresentam uma desconexão frontal e uma extensão completa e vêm embaladas aos pares.
Referência da Essentra:

10283127

Número de peça do fabricante:

497906

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 6

Encomendar em múltiplos de 6

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 610.0 mm
Comprimento estendido 1072.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 1072.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 610.0 mm
Movimento deslizante 462.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos