Menu Procurar

Corrediça da gaveta 781.0 mm 35.0 mm Aço

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referência da Essentra:

10148204

Número de peça do fabricante:

AI-0418

38 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 5 51,15 €
6 - 29 24,36 €
30 + 23,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

51,15 €

1 x 51,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 450.0 mm
Comprimento estendido 781.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 781.0 mm
Capacidade de carga 34.0 kg
Comprimento 450.0 mm
Movimento deslizante 331.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 8302420090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos