Menu Procurar

Corrediça da gaveta 876.0 mm 35.0 mm Aço

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referência da Essentra:

10148211

Número de peça do fabricante:

AI-0420

11 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 500.0 mm
Comprimento estendido 876.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 876.0 mm
Capacidade de carga 34.0 kg
Comprimento 500.0 mm
Movimento deslizante 376.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos