Menu Procurar

Corrediça da gaveta 965.0 mm 35.0 mm Aço

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referência da Essentra:

10148228

Número de peça do fabricante:

AI-0422

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 6

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 550.0 mm
Comprimento estendido 965.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 965.0 mm
Capacidade de carga 34.0 kg
Comprimento 550.0 mm
Movimento deslizante 415.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos