Menu Procurar

Corrediça da gaveta 1005.0 mm 26.3 mm Aço

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referência da Essentra:

10148259

Número de peça do fabricante:

AI-0620

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 500.0 mm
Comprimento estendido 1005.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 26.3 mm
Comprimento total 1005.0 mm
Capacidade de carga 28.6 kg
Comprimento 500.0 mm
Movimento deslizante 505.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos