Menu Procurar

Corrediça da gaveta 787.0 mm 35.0 mm Aço

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Referência da Essentra:

10148266

Número de peça do fabricante:

AI-0718

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 5 242,20 €
6 - 29 115,34 €
30 + 109,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

242,20 €

1 x 242,20 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 457.0 mm
Comprimento estendido 787.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 787.0 mm
Capacidade de carga 40.8 kg
Comprimento 457.0 mm
Movimento deslizante 330.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos