Menu Procurar

Corrediça da gaveta 889.0 mm 35.0 mm Aço

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Referência da Essentra:

10148273

Número de peça do fabricante:

AI-0720

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 508.0 mm
Comprimento estendido 889.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.0 mm
Comprimento total 889.0 mm
Capacidade de carga 37.2 kg
Comprimento 508.0 mm
Movimento deslizante 381.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos