Menu Procurar

Corrente de cabo – suporte final

Em stock

As Correntes de Cabos – Suportes Finais são usadas para proteção de cabos em movimento. Protegem fios e cabos contra abrasão ou cortes, e previnem o desgaste e emaranhamento.

  • Material: poliamida 6 (PA 6)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Número de furos de montagem Altura Comprar
8,5894 € - 12,662 € 98 Em stock
7.0 mm
4
7.0 mm
10,8108 € - 15,92 € 5 Em stock
37.0 mm
4
18.0 mm
8,5894 € - 12,662 € 15 Em stock
30.0 mm
8
10.0 mm
6,7514 € - 10,5022 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
8
15.0 mm
8,5894 € - 12,662 € 1 Em stock
15.0 mm
4
15.0 mm
7,6291 € - 11,8675 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
4
7.0 mm
6,7514 € - 10,5022 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4
10.0 mm
6,7514 € - 10,5022 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4
15.0 mm
8,1992 € - 11,4789 € 493 Em stock
40.0 mm
8
15.0 mm
8,5894 € - 12,662 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
4
10.0 mm
Suporte final da corrente de cabo;(A);(L)

10371398

Intervalo de preços
12,662 € - 8,5894 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    7.0 mm
  • Largura
    7.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371480

Intervalo de preços
15,92 € - 10,8108 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    18.0 mm
  • Largura
    37.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371435

Intervalo de preços
12,662 € - 8,5894 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    10.0 mm
  • Largura
    30.0 mm
  • Número de furos de montagem
    8
Suporte final da corrente de cabo 15.0 mm (A) (L)

10371466

Intervalo de preços
10,5022 € - 6,7514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    15.0 mm
  • Largura
    30.0 mm
  • Número de furos de montagem
    8
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371442

Intervalo de preços
12,662 € - 8,5894 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    15.0 mm
  • Largura
    15.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371404

Intervalo de preços
11,8675 € - 7,6291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    7.0 mm
  • Largura
    16.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371428

Intervalo de preços
10,5022 € - 6,7514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    10.0 mm
  • Largura
    20.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371459

Intervalo de preços
10,5022 € - 6,7514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    15.0 mm
  • Largura
    20.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371473

Intervalo de preços
11,4789 € - 8,1992 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    15.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Número de furos de montagem
    8
Suporte final da corrente de cabo (A) (L)

10371411

Intervalo de preços
12,662 € - 8,5894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Altura
    10.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4