Menu Procurar

Cunhas para tubos

Em stock

As cunhas para tubos são normalmente utilizadas para fixar tubos durante o transporte e empilhamento durante o armazenamento. Fixam-se facilmente com pregos, que são fornecidos para maior comodidade.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), que é resistente às condições ambientais.

  • Material: LDPE
  • Cor: Laranja

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L H W Comprar
4,901 € - 5,157 € Solicite o prazo de entrega aqui
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
2,0502 € - 2,1568 € 994 Em stock
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Calço de tubagem 88.9 mm (L) 203.2 mm (C) Polietileno de baixa densidade Laranja

10287682

Intervalo de preços
5,157 € - 4,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Calço de tubagem 69.9 mm (L) 114.3 mm (C) Polietileno de baixa densidade Laranja

10287675

Intervalo de preços
2,1568 € - 2,0502 €

Níveis de stock
994 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm