Menu Procurar

Tampões de libertação lateral DKO PCR

Em produção

Os conectores de liberação lateral DKO são projetados para proteger os encaixes de compressão DKO contra danos e contaminação durante o transporte, armazenamento e processamento. A sua construção robusta garante um desempenho fiável, mesmo em ambientes adversos. A vedação à prova de fugas e a ligação segura impedem eficazmente a fuga ou perda de fluido, o que reduz o risco de danos no equipamento, perda de produtividade e problemas de segurança. A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.

A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTSFL2PCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L D Tamanho da rosca h d Comprar
0,0832 € - 0,1295 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12x1.5
0,1299 € - 0,2021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20x1.5
0,09 € - 0,14 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16x1.5
0,1832 € - 0,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30x2
0,1925 € - 0,2994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M36x2
0,1312 € - 0,2041 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,2029 € - 0,3156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M42x2
0,3756 € - 0,5843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M52x2
0,1268 € - 0,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18x1.5
0,0875 € - 0,1361 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14x1.5
0,18 € - 0,2801 € Solicite o prazo de entrega aqui
M26x1.5
0,156 € - 0,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24x1.5
0,2059 € - 0,3203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M45x2
Tampão 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20750138

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,0832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 19.8 mm LDPE - PCR Verde

20750176

Intervalo de preços
0,2021 € - 0,1299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20750152

Intervalo de preços
0,14 € - 0,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20750213

Intervalo de preços
0,2851 € - 0,1832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M30x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20750220

Intervalo de preços
0,2994 € - 0,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M36x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 21.8 mm LDPE - PCR Verde

20750183

Intervalo de preços
0,2041 € - 0,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22x1.5
Tampão 41.5 mm LDPE - PCR Verde

20750237

Intervalo de preços
0,3156 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M42x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 51.5 mm LDPE - PCR Verde

20750251

Intervalo de preços
0,5843 € - 0,3756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M52x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 17.8 mm LDPE - PCR Verde

20750169

Intervalo de preços
0,1973 € - 0,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M18x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 13.8 mm LDPE - PCR Verde

20750145

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M14x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 25.8 mm LDPE - PCR Verde

20750206

Intervalo de preços
0,2801 € - 0,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M26x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 23.8 mm LDPE - PCR Verde

20750190

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20750244

Intervalo de preços
0,3203 € - 0,2059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M45x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000